Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TBC20

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TBC20
EAN
5027590513104
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
179.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
20A 660VAC / 460V DC INDUSTRIAL FUSE

Date electrice

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
TBC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.