Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TBC32
32A,AC 660 V,DC 460 V, 27x129 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TBC32
EAN
5027590513128
Product Length/Depth
112 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
90.15 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
32A,AC 660 V,DC 460 V, 27x129 mm LV Fuse

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
TBC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.