Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TC100
100AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TC100
EAN
5027590513272
UPC
051712485074
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
122.8 g
Certifications
Not Applicable
Model Code
100AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B1
Fuse type
TC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.