Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TCP40A
40A,AC 660 V,DC 460 V,23x109 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TCP40A
EAN
5027590513432
UPC
051712485159
Product Length/Depth
109 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
83.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
40A,AC 660 V,DC 460 V,23x109 mm LV Fuse

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
40 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
94 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A4
Fuse type
TCP
Quantity
10

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.