Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TCP50A
50A,AC 660V,DC 460V,23 x 109 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 50A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TCP50A
EAN
5027590513449
UPC
051712485166
Product Length/Depth
109 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
79.7 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
50A,AC 660V,DC 460V,23 x 109 mm LV Fuse

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
50 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
94 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A4
Fuse type
TCP
Quantity
10

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.