Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TCP80
80 AMP 660V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 111 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TCP80
EAN
5027590513463
UPC
051712392839
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
106.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
80 AMP 660V AC BS88 FUSE

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
690 Vac, 460 Vdc
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
94 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A4
Fuse type
TCP

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.