Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TF160
Codul modelului: 160A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 160A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TF160
EAN
5027590513739
UPC
051712392846
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
200.8 g
Compliances
Contact Manufacturer
Model Code
160A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
RS200 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B2
Fuse type
TF

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.