Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TFC160
Codul modelului: 160AMP 1500V AC/660V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 160A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TFC160
EAN
5996516026397
UPC
051712392853
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
47 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
497 g
Compliances
Contact Manufacturer
Model Code
160AMP 1500V AC/660V DC INDUSTRIAL FUSE

Date electrice

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
63 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
1500 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Connection
Bolt-on
Fuse type
TFC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.