Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TFP160
160AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 160A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TFP160
EAN
5027590513906
UPC
051712392877
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
199.9 g
Compliances
Contact Manufacturer
Model Code
160AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE

Date electrice

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
94 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A4
Fuse type
TFP

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.