Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TFPCD02
3 P FUSE BASE COVER D02

Fuse-base cover, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD02
EAN
5027590513968
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
22 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
15.57142857 g
Compliances
CE
Model Code
3 P FUSE BASE COVER D02

Product specifications

Application
fuse-bases TFRD27 TFD27
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.