Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TFPCD27
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Fuse-base cover, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD27
EAN
5027590513975
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
40.66666667 g
Compliances
CE
Model Code
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Specificaţii produse

Application
fuse-bases TFRD27 TFD27
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.