Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TFRN01C
FUSE-BASE D01 3POL DIN HUT

Fuse-base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, DIN rail mount, suitable wire 1.5 - 4 mm2, M4 o/p terminal, M4 i/p terminal, with protection cover

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base
Catalog Number
TFRN01C
EAN
5027590514057
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
71 mm
Product Width
81 mm
Product Weight
201.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D01 3POL DIN HUT

Bază siguranță fuzibilă compatibilă și element de calibru

Suitable for
D01

Date electrice

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
400 V

Specificaţii produse

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
D01
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului