Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TLM670
670A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 670A, AC 660 V, DC 350 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TLM670
EAN
5996516026519
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
83 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
0.125 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
670A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Date electrice

Amperage Rating
670 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
133/184 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/C3
Fuse type
TLM

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.