Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TLU800

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 800A, AC 660 V, DC 350 V, V88/D1, 84 x 200 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TLU800
EAN
5996516026564
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
84 mm
Product Width
84 mm
Product Weight
1905 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Date electrice

Amperage Rating
800 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
149 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/D1
Fuse type
TLU

Exportați specificațiile produsului