Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TM355

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TM355
EAN
5996516026571
Product Length/Depth
211 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
759 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
RS400 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
355 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
133/184 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/C1
Fuse type
TM

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.