Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TMF400

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 400A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TMF400
EAN
5996516026618
UPC
051712485296
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
687 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS
Model Code
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x137 mm LV Fuse

Date electrice

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B4
Fuse type
TMF

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.