Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP106

Eaton Crouse-Hinds series Non-Gangable Switch Box, (1) 1/2", 2, AC/MC clamps, 1-1/2", 2-cable, Steel, Ears, Non-gangable, 7.5 cubic inch capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series non-gangable switch box
Catalog Number
TP106
UPC
786189101065
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.44 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ears
Type
Non-gangable
Cable knockouts
2
Conduit/cable
AC/MC clamps
Depth
1-1/2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
1-1/2 inch
Capacity
7.5 cubic in
End Knockouts
2-cable

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.