Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP292PFRED

Eaton Crouse-Hinds series octagon outlet box, (3)1/2", (2)3/4" bottom KOs, 4" box, Stud brkt, Red, Conduit (no clamps), Welded, 2-1/8" depth, (2) 3/4" end KOs, Steel, (2) 1/2" side KOs, Ground screw w/ pigtail lead, 21.5 cubic inch capacity

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon outlet box
Catalog Number
TP292PFRED
UPC
662279176208
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.65 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Includes ground screw with pigtail lead
Bracket or nails
Stud bracket
Color
Red
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Welded
Depth
2-1/8"
Material
Steel
Box size
4"
Bottom Knockouts
(3) 1/2", (2) 3/4"
Capacity
21.5 cubic inch capacity
End Knockouts
(2) 3/4"
Side knockouts
(2) 1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.