Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP423GRED

Eaton Crouse-Hinds series square outlet box, (2) 1/2", (2) 3/4" bottom KOs, Solid, 4" box, VMS bracket, Red, Welded, 1-1/2" depth, (4) 1/2", (2) 1/2"+3/4" EKO end, Steel, (2) 1/2", (1) 1/2"+3/4" EKO side, Ground screw, 22.0 cu in capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP423GRED
UPC
662279176338
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.82 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ground screw installed
Box ground wire
Solid
Bracket style
VMS
Color
Red
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Welded
Depth
1-1/2"
Material
Steel
Box size
4"
Bottom Knockouts
(2) 1/2", (2) 3/4"
Capacity
22.0 cubic inch capacity
End Knockouts
(4) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" EKO
Side knockouts
(2) 1/2", (1) 1/2" + 3/4" EKO

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.