Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP484RED

Eaton Crouse-Hinds series square mud ring, 4", Red, Steel, 1/2" raised, 3.8 cubic inch capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP484RED
UPC
662279028354
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.52 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
1/2" raised
Color
Red
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
3.8 cubic in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.