Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP508

Eaton Crouse-Hinds series Square Surface Cover, 4", Raised surface, Steel, For two toggle switches, 5.5 cubic inch capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square surface cover
Catalog Number
TP508
UPC
786189105087
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
UL Listed
CSA Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For two toggle switches
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
5.5 cubic in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.