Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP525PFRED

Eaton Crouse-Hinds series square outlet box, (2) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" EKO bottom, 4-11/16" box, Red, Welded, 2-1/8" depth, (6) 1/2" + 3/4" EKO end, Steel, (6) 1/2" + 3/4" EKO side, Ground screw with pigtail lead, 44.0 cubic inch capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP525PFRED
UPC
662279176154
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.26 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Includes ground screw with pigtail lead
Color
Red
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Welded
Depth
2-1/8"
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Bottom Knockouts
(2) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" EKO
Capacity
44.0 cubic inch capacity
End Knockouts
(6) 1/2" + 3/4" EKO
Side knockouts
(6) 1/2" + 3/4" EKO

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.