Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP571

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4-11/16", Natural, Raised surface, Steel, 3/4" raised, with ears 2-3/4", 5.0 cubic inch capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP571
UPC
786189105711
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3/4" raised, with ears 2-3/4"
Color
Natural
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Capacity
5 cubic in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.