Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP604PF

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", 2-1/8", Steel, (8) 1/2", Includes ground screw with pigtail lead, 14.5 cubic inch capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP604PF
UPC
662279003917
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.56 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Includes ground screw with pigtail lead
Depth
2-1/8"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Box depth
2-1/8 inch
Capacity
14.5 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.