Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP667

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box Cover, Raised surface, Steel, Six-gang, 28.3 cubic inch capacity

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box cover
Catalog Number
TP667
UPC
786189106671
Product Length/Depth
14.25 in
Product Height
0.81 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Six-gang
Capacity
28.3 cubic in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.