Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP706

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip, With grounding wire, For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip
Catalog Number
TP706
UPC
786189107067
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.005 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Grounding wire
Type
For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.