Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP708

Eaton Crouse-Hinds series TP hold-it switch box support, Steel, Two metal holders for mounting old work switch boxes

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP hold-it switch box support
Catalog Number
TP708
UPC
786189107081
Product Length/Depth
3 in
Product Height
0.06 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.05 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Two metal holders for mounting old work switch boxes
Material
Steel

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.