Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7110

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 30.5 cu in, Gray, 2" deep, Die cast aluminum, Two-gang, (7) 1/2" outlet holes

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7110
UPC
786189071108
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.56 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.83 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Capacity
30.5 cubic in
Color
Gray
Outlet holes
(7) 1/2 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.