Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7123

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box extension, 10.0 cu in, Gray, 1" deep, Die cast aluminum, Two-gang, Rectangular

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box extension
Catalog Number
TP7123
UPC
786189071238
Product Length/Depth
2.84 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.27 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Rectangular
Depth
1"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Capacity
10 cubic in
Color
Gray

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.