Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7159

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, White, Steel, 4" round

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7159
UPC
786189071597
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
White
Size
4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.