Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7202

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Single-gang, Single receptacle or switch, 1.425" diameter opening

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7202
UPC
786189072020
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.42 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Single receptacle or switch, 1.425" diameter opening
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Color
Gray

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.