Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7204

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Bronze, Die cast aluminum, Vertical, Single-gang, Single receptacle or switch, 1.425" diameter opening

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7204
UPC
662276949546
Product Length/Depth
4.57 in
Product Height
0.91 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Type
Single receptacle or switch, 1.425" diameter opening
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Vertical
Number of gangs
Single-gang
Color
Bronze

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.