Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7209

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Bronze, Die cast aluminum, Horizontal, Single-gang, Duplex receptacle or combination switch

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7209
UPC
786189072099
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Duplex receptacle or combination switch
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Horizontal
Number of gangs
Single-gang
Color
Bronze

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.