Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7222

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Two-gang, Multi-use for two GFCI, two duplex or two 1.38" diameter opening or combination

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7222
UPC
662277075152
Product Length/Depth
4.72 in
Product Height
0.84 in
Product Width
4.58 in
Product Weight
0.3 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Multi-use for two GFCI, two duplex or two 1.38" diameter opening or combination
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Color
Gray

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.