Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7268

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Two-gang, Earless recessed switches

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7268
UPC
786189072686
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
1.28 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Number of gangs
Two-gang
Used with
Earless recessed switches

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.