Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7272

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Two-gang, With two 15A/125V single-pole switches

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7272
UPC
786189072723
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb
Certifications
cULus Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With two 15A/125V single-pole switches
Material
Aluminum
Number of gangs
Two-gang

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.