Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7277

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover device combination, Gray, Die cast aluminum, Vertical, Single-gang, Toggle switch cover with SP 125V 20A switch

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover device combination
Catalog Number
TP7277
UPC
662276949737
Product Length/Depth
4.57 in
Product Height
1.12 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
0.29 lb
Certifications
cULus Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Type
Toggle switch cover with SP 125V 20A switch
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Vertical
Number of gangs
Single-gang
Color
Gray

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.