Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP72C62A

Eaton Crouse-Hinds series square cover, 4-11/16" box, Flat, one device, Steel

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP72C62A
UPC
662279175423
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Flat
Configuration
Flat, one device
Material
Steel
Box size
4-11/16"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.