Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7940

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, Gray, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7940
UPC
786189079401
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.25 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.015 lb
Certifications
cULus Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gray
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.