Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TP7946

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Bronze, Polycarbonate, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7946
UPC
662276949614
Product Length/Depth
0.81 in
Product Height
0.29 in
Product Width
0.81 in
Product Weight
0.0004 lb
Certifications
cULus Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Polycarbonate
Trade size
3/4"
Color
Bronze

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.