Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TR-1145HVA4-R

1145HVA High Voltage Automotive SMD Fuse, 4 Amp Rating, 350VAC, 450 VDC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series 1145HVA high voltage automotive SMD fuse
Catalog Number
TR-1145HVA4-R
UPC
051712834094
Product Length/Depth
11 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
4.5 mm
Product Weight
0.95 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Amperage Rating
4 A
Melting (I2T)
5.5
Resistance
0.0245 Ω
Voltage drop
140 mV
Voltage rating
350 V AC, 450 V DC
Type
High voltage automotive SMD fuse

Exportați specificațiile produsului