Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TWM25

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Wall mount, 25 mm trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
TWM25
UPC
662276458321
Product Length/Depth
15 in
Product Height
4.8 in
Product Width
12 in
Product Weight
5.88 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
25 mm
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Wall

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.