Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

UNE2

Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger, Female, 125 lb, 3/4" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger
Catalog Number
UNE2
UPC
782274643304
Product Length/Depth
3.49 in
Product Height
0.99 in
Product Width
2.14 in
Product Weight
0.38 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Malleable iron
Mounting Type
Pendant
Gender
Female
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
3/4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.