Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

UNF705

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, 2-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF705
UPC
782274644509
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
4.16 in
Product Width
4.16 in
Product Weight
4.48 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
2-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.