Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

UNY014

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Feraloy iron alloy, 6"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY014
UPC
782274647708
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
9.31 in
Product Width
9.31 in
Product Weight
21.45 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
6"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.