Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

UT012JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 12; UT012JC

Specificații generale

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT012JC

Specificaţii produs

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
12
Cable diameter - max
10 mm
Cable diameter - min
6 mm

Exportați specificațiile produsului