Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

UT016JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 16; UT016JC

Specificații generale

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT016JC

Specificaţii produs

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
16
Cable diameter - max
14 mm
Cable diameter - min
9.5 mm

Exportați specificațiile produsului