Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

UT018AD

Metal shrink boot adaptor for UTO Series, size 18; UT018AD

Specificații generale

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT018AD
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
33.3 mm
Product Width
33.3 mm
Product Weight
6 g

Specificaţii produs

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Shrink Boot Adapter
Shell size
18

Exportați specificațiile produsului