Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

UT020JCS

Short metal cable gland with strain relief nut, size 20; UT020JCS

Specificații generale

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT020JCS

Specificaţii produs

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
18 mm
Cable diameter - min
11.5 mm

Exportați specificațiile produsului