Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

UT0S18JCS

Shielded short metal cable gland with strain relief nut, size 18; UT0S18JCS

Specificații generale

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S18JCS

Specificaţii produs

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
18
Cable diameter - max
14.5 mm
Cable diameter - min
10 mm

Exportați specificațiile produsului